Menu Vyhledávání

Krytky žebrované 17.0 mm 19.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Žebrované krytky mají jedinečný žebrovaný design, aby se daly použít pro šrouby různých velikostí.
Nové objednací číslo:

10348055

Staré objednací číslo:

1461652

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 1,5933 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

159,33 Kč

100 x 1,5933 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
FD 24.0 mm
d 22.0 mm
d1 17.0 mm
d2 19.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1461652 nahrazuje:

Krytky žebrované 17.0 mm 19.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Nové objednací číslo: 10262221
Staré objednací číslo: 466969

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás