Menu Vyhledávání

Krytky žebrované 8.0 mm 9.02 mm (ID) přírodní LDPE - PIR

Tato žebrovaná krytka je určena k ochraně závitových i hladkých šroubů. Na vnitřní straně je měkké žebrování poskytující montážní průměr 8,0–9,2 mm.
Nové objednací číslo:

10069806

Staré objednací číslo:

10221

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 5,91 Kč
5000 + 2,8438 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 955,00 Kč

500 x 5,91 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
FD 13.0 mm
d 11.0 mm
d1 8.0 mm
d2 9.02 mm
h 20.5 mm
H 20.5 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás