Menu Vyhledávání

Krytky žebrované 6.5 mm 8.0 mm (ID) přírodní LDPE - PIR

Tato žebrovaná krytka je určena k ochraně závitových i hladkých šroubů. Na vnitřní straně je měkké žebrování poskytující montážní průměr 6,5–8,0 mm.
Nové objednací číslo:

10069790

Staré objednací číslo:

10220

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 5,5865 Kč
5000 + 2,6858 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 793,25 Kč

500 x 5,5865 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
FD 12.3 mm
d 10.3 mm
d1 6.5 mm
d2 8.0 mm
h 31.0 mm
H 31.0 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás