Menu Vyhledávání

Krytky žebrované 31.0 mm zelená LDPE - PCR

Nové objednací číslo:

20750121

Staré objednací číslo:

20750121

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 5,0541 Kč
1000 - 4999 3,61 Kč
5000 + 3,249 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

505,41 Kč

100 x 5,0541 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 33.0 mm
d 31.0 mm
d1 29.0 mm
h1 1.5 mm
H 30.0 mm
Minimální délka desky 24.0 mm
Minimální délka desky 26.0 mm
Barva zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás