Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20750114
20750114
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 1249 | 1,5986 Kč |
1250 + | 1,4387 Kč |
D | 16.5 mm |
---|---|
D | 0.65 in |
d | 14.5 mm |
d | 0.571 in |
d1 | 12.5 mm |
d1 | 0.492 in |
h1 | 1.5 mm |
h1 | 0.059 in |
H | 22.0 mm |
H | 0.866 in |
Minimální délka desky | 9.0 mm |
Minimální délka desky | 0.354 in |
Minimální délka desky | 10.5 mm |
Minimální délka desky | 0.413 in |
Barva | zelená |
Materiál | LDPE - PCR |
Recycled Content Percentage % | 100% |
Celní nomenklatura | 3923509000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi