20750091
20750091
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 4999 | 1,535 Kč |
5000 - 24999 | 1,0964 Kč |
25000 + | 0,9868 Kč |
D | 14.0 mm |
---|---|
D | 0.551 in |
d | 0.472 in |
d | 12.0 mm |
d1 | 10.0 mm |
d1 | 0.394 in |
h1 | 1.5 mm |
h1 | 0.059 in |
H | 0.866 in |
H | 22.0 mm |
Minimální délka desky | 6.5 mm |
Minimální délka desky | 0.256 in |
Minimální délka desky | 8.0 mm |
Minimální délka desky | 0.315 in |
Barva | zelená |
Materiál | LDPE - PCR |
Recycled Content Percentage % | 100% |
Celní nomenklatura | 3923509000 |