Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiál: polypropylen, LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, týková, antracit, Pantone Grey, kámen, kost slonová, šedá, Ranní šeď, Stříbřitě šedá, Osprey, černá, přírodní, , oranžová, stříbrná, ocel nerezavějící, zlatá Produktová řada: , SR1801
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Kompatibilní velikosti šroubů | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4402 Kč - 4,8798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
2
|
||
| 2,4124 Kč - 5,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,2761 Kč - 2,2761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zlatá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4124 Kč - 5,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,1877 Kč - 5,4713 Kč | 4930 Skladem |
hnědá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2250 Skladem |
hnědá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 1,9103 Kč - 5,0254 Kč | 2000 Skladem |
hnědá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4124 Kč - 5,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,1276 Kč - 2,9786 Kč | 3750 Skladem |
bílá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
podložka
|
polypropylen
|
3
|
||
| 2010 Skladem |
hnědá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2,4124 Kč - 5,0254 Kč | 1250 Skladem |
šedá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1,9103 Kč - 5,0254 Kč | 12250 Skladem |
oranžová
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1,9383 Kč - 3,7844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,51 Kč - 3,0146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,0772 Kč - 2,908 Kč | 35428 Skladem |
bílá
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
podložka
|
polypropylen
|
3
|
||
| 2,3008 Kč - 2,3008 Kč | 880 Skladem |
šedá
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,51 Kč - 3,0408 Kč | 18900 Skladem |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,51 Kč - 3,0141 Kč | 1250 Skladem |
béžová
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 8,6874 Kč - 20,2244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
stříbrná
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,51 Kč - 3,1075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1