Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiál: polypropylen, LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, týková, antracit, Pantone Grey, kámen, kost slonová, šedá, Ranní šeď, Stříbřitě šedá, Osprey, černá, přírodní, , oranžová, stříbrná, ocel nerezavějící, zlatá Produktová řada: , SR1801
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Kompatibilní velikosti šroubů | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6427 Kč - 5,0262 Kč | 1750 Skladem |
šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
polypropylen
|
2
|
||
| 2250 Skladem |
hnědá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2250 Skladem |
antracit
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2,6858 Kč - 5,0579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,1395 Kč - 2,9953 Kč | 24250 Skladem |
bílá
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
podložka
|
polypropylen
|
3
|
||
| 2,3698 Kč - 2,3698 Kč | 880 Skladem |
šedá
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 3,5787 Kč - 5,0103 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
podložka
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
r5
|
||
| 2,5853 Kč - 3,132 Kč | 18900 Skladem |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
stříbrná
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2,4847 Kč - 5,1762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1,9964 Kč - 3,9374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,5853 Kč - 3,1045 Kč | 1250 Skladem |
béžová
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,5853 Kč - 3,2007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 181,5927 Kč - 185,3155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,0434 Kč - 4,4629 Kč | 2250 Skladem |
bílá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1950 Skladem |
hnědá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
polypropylen
|
2
|
|||
| 1,9676 Kč - 5,1762 Kč | 12250 Skladem |
oranžová
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4847 Kč - 5,1762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,3444 Kč - 2,3444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zlatá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,5134 Kč - 5,0262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
polypropylen
|
2