Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiál: polypropylen, LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, týková, antracit, Pantone Grey, kámen, kost slonová, šedá, Ranní šeď, Stříbřitě šedá, Osprey, černá, přírodní, , oranžová, stříbrná, ocel nerezavějící, zlatá Produktová řada: , SR1801
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Kompatibilní velikosti šroubů | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 Skladem |
hnědá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
polypropylen
|
2
|
|||
| 2,6427 Kč - 5,0262 Kč | 1750 Skladem |
šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
polypropylen
|
2
|
||
| 2,9623 Kč - 5,6355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4703 Kč - 5,1368 Kč | 9600 Skladem |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,6858 Kč - 5,0579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1,9676 Kč - 5,1762 Kč | 12250 Skladem |
oranžová
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4847 Kč - 5,1762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,3444 Kč - 2,3444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zlatá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,5134 Kč - 5,0262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
polypropylen
|
2
|
||
| 2,1395 Kč - 2,9953 Kč | 24250 Skladem |
bílá
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
podložka
|
polypropylen
|
3
|
||
| 2,7102 Kč - 5,6355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2000 Skladem |
zlatá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2250 Skladem |
hnědá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2000 Skladem |
hnědá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2,1915 Kč - 3,068 Kč | 3750 Skladem |
bílá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
podložka
|
polypropylen
|
3
|
||
| 2,4991 Kč - 5,184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
stříbrná
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
polypropylen
|
Cap
|
||
| 9750 Skladem |
hnědá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 1650 Skladem |
hnědá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
polypropylen
|
2
|
|||
| 2,5134 Kč - 5,0262 Kč | 19700 Skladem |
hnědá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
polypropylen
|
2
|
||
| 1813 Skladem |
hnědá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||