Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiál: polypropylen, LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, týková, antracit, Pantone Grey, kámen, kost slonová, šedá, Ranní šeď, Stříbřitě šedá, Osprey, černá, přírodní, , oranžová, stříbrná, ocel nerezavějící, zlatá Produktová řada: , SR1801
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Kompatibilní velikosti šroubů | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 Skladem |
hnědá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2,6858 Kč - 5,0579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,1395 Kč - 2,9953 Kč | 24250 Skladem |
bílá
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
podložka
|
polypropylen
|
3
|
||
| 2250 Skladem |
antracit
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 1650 Skladem |
hnědá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
polypropylen
|
2
|
|||
| 2,5134 Kč - 5,0262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
polypropylen
|
2
|
||
| 2100 Skladem |
šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
polypropylen
|
2
|
|||
| 2,5134 Kč - 5,0262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
polypropylen
|
2
|
||
| 2,3444 Kč - 2,3444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zlatá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,5134 Kč - 5,0262 Kč | 19700 Skladem |
hnědá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
polypropylen
|
2
|
||
| 2,4991 Kč - 5,184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
stříbrná
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
polypropylen
|
Cap
|
||
| 9750 Skladem |
hnědá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2,4703 Kč - 5,1368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,7102 Kč - 5,6355 Kč | 10000 Skladem |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 7,9426 Kč - 21,778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
stříbrná
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,6427 Kč - 5,0262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
polypropylen
|
2
|
||
| 2,2504 Kč - 3,1505 Kč | 53900 Skladem |
bílá
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
polypropylen
|
Washer
|
||
| 2,7102 Kč - 5,6355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1813 Skladem |
hnědá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2,2533 Kč - 5,6355 Kč | 4930 Skladem |
hnědá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
polypropylen
|
1