Menu Vyhledávání

Krytky Unicap

Skladem

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Používají se k zakrytí a ochraně hlavy šroubu z estetických a bezpečnostních důvodů.
  • Jsou dostupné v nízkoprofilovém i vysokoprofilovém provedení.
  • Díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi, oděru a nárazu.
Materiál: polypropylen, LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, týková, antracit, Pantone Grey, kámen, kost slonová, šedá, Ranní šeď, Stříbřitě šedá, Osprey, černá, přírodní, , oranžová, stříbrná, ocel nerezavějící, zlatá Produktová řada: , SR1801

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H Kompatibilní velikosti šroubů Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
1,9964 Kč - 3,9374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
6.5 mm
M5
Krytka
polypropylen
1
3,5787 Kč - 5,0103 Kč 1000 Skladem
přírodní
2.5 mm
M4
podložka
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Washer
2,0434 Kč - 4,4629 Kč 2250 Skladem
bílá
4.2 mm
M3
Krytka
polypropylen
1
2,5853 Kč - 3,2007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
6.5 mm
M5
Krytka
polypropylen
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
stříbrná
6.5 mm
M5
Krytka
polypropylen
1
2,4847 Kč - 5,1762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.5 mm
M5
Krytka
polypropylen
1
2,5853 Kč - 3,1045 Kč 1250 Skladem
béžová
6.5 mm
M5
Krytka
polypropylen
1
2,3698 Kč - 2,3698 Kč 880 Skladem
šedá
5.4 mm
M4
Krytka
polypropylen
1
181,5927 Kč - 185,3155 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.5 mm
M3
Krytka
polypropylen
1
2,5853 Kč - 3,105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
6.5 mm
M5
Krytka
polypropylen
1
2,3444 Kč - 2,3444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zlatá
4.8 mm
M5
Krytka
polypropylen
1
2,1395 Kč - 2,9953 Kč 24250 Skladem
bílá
2.5 mm
M5
podložka
polypropylen
3
2,5134 Kč - 5,0262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
4.2 mm
M3
Krytka
polypropylen
2
2250 Skladem
hnědá
6.5 mm
M5
Krytka
polypropylen
1
2,6858 Kč - 5,0579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
6.5 mm
M5
Krytka
polypropylen
1
2250 Skladem
antracit
6.5 mm
M5
Krytka
polypropylen
1
2,5134 Kč - 5,0262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.2 mm
M3
Krytka
polypropylen
2
1650 Skladem
hnědá
4.2 mm
M3
Krytka
polypropylen
2
2,5134 Kč - 5,0262 Kč 19700 Skladem
hnědá
4.2 mm
M3
Krytka
polypropylen
2
2100 Skladem
šedá
4.2 mm
M3
Krytka
polypropylen
2
  • z/ze 5
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen černá

10241417

Cenové rozmezí
3,9374 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    černá
Krytky Unicap M4 11.3 mm LDPE - PIR přírodní

10101575

Cenové rozmezí
5,0103 Kč - 3,5787 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • H
    2.5 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen bílá

10339732

Cenové rozmezí
4,4629 Kč - 2,0434 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    bílá
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen šedá

10241370

Cenové rozmezí
3,2007 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M5 6.5 mm polypropylen stříbrná

10241431


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    stříbrná
Krytky Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm polypropylen šedá

10214794

Cenové rozmezí
5,1762 Kč - 2,4847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen béžová

10241332

Cenové rozmezí
3,1045 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    béžová
Krytky Unicap M4 5.4 mm polypropylen šedá

10580066

Cenové rozmezí
2,3698 Kč - 2,3698 Kč

Skladové zásoby
880 Skladem
Parametry
  • H
    5.4 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M3 4.5 mm polypropylen šedá

10373200

Cenové rozmezí
185,3155 Kč - 181,5927 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen šedá

10241363

Cenové rozmezí
3,105 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M5 4.8 mm polypropylen zlatá

10214909

Cenové rozmezí
2,3444 Kč - 2,3444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.8 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    zlatá
Krytky Unicap M5 14.7 mm polypropylen bílá

10136775

Cenové rozmezí
2,9953 Kč - 2,1395 Kč

Skladové zásoby
24250 Skladem
Parametry
  • H
    2.5 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    bílá
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen béžová

10206089

Cenové rozmezí
5,0262 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    béžová
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen hnědá

10241356


Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen šedá

10241400

Cenové rozmezí
5,0579 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen antracit

10241394


Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    antracit
Krytky Unicap M3 4.2 mm polypropylen šedá

10206287

Cenové rozmezí
5,0262 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen hnědá

10206102


Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen hnědá

10206300

Cenové rozmezí
5,0262 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
19700 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M3 4.2 mm polypropylen šedá

10206270


Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá