Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiál: polypropylen, LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, týková, antracit, Pantone Grey, kámen, kost slonová, šedá, Ranní šeď, Stříbřitě šedá, Osprey, černá, přírodní, , oranžová, stříbrná, ocel nerezavějící, zlatá Produktová řada: , SR1801
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Kompatibilní velikosti šroubů | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1024 Kč - 2,9433 Kč | 2500 Skladem |
bílá
|
0.185 in
4.7 mm
|
M3
|
podložka
|
polypropylen
|
3
|
||
| 1,9383 Kč - 3,7844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,51 Kč - 3,0146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2250 Skladem |
antracit
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 1,9383 Kč - 3,8227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 3,4744 Kč - 4,8643 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
podložka
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Washer
|
||
| 1,9839 Kč - 4,3329 Kč | 2250 Skladem |
bílá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4124 Kč - 5,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 176,3036 Kč - 179,918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 7,7113 Kč - 21,1437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
stříbrná
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,51 Kč - 3,1075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,0772 Kč - 2,908 Kč | 35428 Skladem |
bílá
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
podložka
|
polypropylen
|
3
|
||
| 2,4124 Kč - 5,0254 Kč | 1250 Skladem |
šedá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2250 Skladem |
hnědá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2,6076 Kč - 4,9105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4124 Kč - 5,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,2761 Kč - 2,2761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zlatá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,3008 Kč - 2,3008 Kč | 880 Skladem |
šedá
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4402 Kč - 4,8798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4402 Kč - 4,8798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi