Menu Vyhledávání

Krytky Unicap

Skladem

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Používají se k zakrytí a ochraně hlavy šroubu z estetických a bezpečnostních důvodů.
  • Jsou dostupné v nízkoprofilovém i vysokoprofilovém provedení.
  • Díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi, oděru a nárazu.
Materiál: polypropylen, LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, týková, antracit, Pantone Grey, kámen, kost slonová, šedá, Ranní šeď, Stříbřitě šedá, Osprey, černá, přírodní, , oranžová, stříbrná, ocel nerezavějící, zlatá Produktová řada: , SR1801

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H Kompatibilní velikosti šroubů Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
1,9103 Kč - 5,0254 Kč 12250 Skladem
oranžová
4.5 mm
M5
krytka
polypropylen
1
2,4124 Kč - 5,0254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.5 mm
M5
krytka
polypropylen
1
2,2761 Kč - 2,2761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zlatá
4.8 mm
M5
krytka
polypropylen
1
1,9839 Kč - 4,3329 Kč 2250 Skladem
bílá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
1
2,51 Kč - 3,0408 Kč 18900 Skladem
šedá
6.5 mm
M5
krytka
polypropylen
1
176,3036 Kč - 179,918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.5 mm
M3
krytka
polypropylen
1
2,4263 Kč - 5,033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
stříbrná
4.2 mm
polypropylen
krytka
2,1849 Kč - 3,0588 Kč 56400 Skladem
bílá
4.2 mm
polypropylen
Washer
2,4402 Kč - 4,8798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
1813 Skladem
hnědá
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
2,6312 Kč - 5,4713 Kč 10000 Skladem
šedá
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
1650 Skladem
hnědá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
2,4402 Kč - 4,8798 Kč 19700 Skladem
hnědá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
2,1877 Kč - 5,4713 Kč 4930 Skladem
hnědá
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
2100 Skladem
šedá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
2,5658 Kč - 4,8798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
9750 Skladem
hnědá
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
2250 Skladem
antracit
6.5 mm
M5
krytka
polypropylen
1
2,4402 Kč - 4,8798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
2,876 Kč - 5,4713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
  • z/ze 5
Krytky Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm polypropylen oranžová

10214787

Cenové rozmezí
5,0254 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
12250 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    oranžová
Krytky Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm polypropylen šedá

10214862

Cenové rozmezí
5,0254 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M5 4.8 mm polypropylen zlatá

10214909

Cenové rozmezí
2,2761 Kč - 2,2761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.8 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    zlatá
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen bílá

10339732

Cenové rozmezí
4,3329 Kč - 1,9839 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    bílá
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen šedá

10241387

Cenové rozmezí
3,0408 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
18900 Skladem
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M3 4.5 mm polypropylen šedá

10373200

Cenové rozmezí
179,918 Kč - 176,3036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M3 4.2 mm polypropylen stříbrná

10206348

Cenové rozmezí
5,033 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    stříbrná
  • Typ
    krytka
Krytky Unicap (ID) bílá polypropylen

10087688

Cenové rozmezí
3,0588 Kč - 2,1849 Kč

Skladové zásoby
56400 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    bílá
  • Typ
    Washer
Krytky Unicap M3 4.2 mm polypropylen šedá

10206287

Cenové rozmezí
4,8798 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen hnědá

10206638


Skladové zásoby
1813 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen šedá

10206669

Cenové rozmezí
5,4713 Kč - 2,6312 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen hnědá

10206102


Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen hnědá

10206300

Cenové rozmezí
4,8798 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
19700 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen hnědá

10206676

Cenové rozmezí
5,4713 Kč - 2,1877 Kč

Skladové zásoby
4930 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M3 4.2 mm polypropylen šedá

10206270


Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M3 4.2 mm polypropylen šedá

10206317

Cenové rozmezí
4,8798 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen hnědá

10206621


Skladové zásoby
9750 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen antracit

10241394


Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    antracit
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen béžová

10206089

Cenové rozmezí
4,8798 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    béžová
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen béžová

10206614

Cenové rozmezí
5,4713 Kč - 2,876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    béžová