Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací

Skladem

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva h d1 Materiál (podrobně) Typ Koupit
2,0539 Kč - 4,2609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
černá
15.5 mm
6.3 mm
PVC
1,1921 Kč - 2,4776 Kč 16000 Skladem
5.6 mm
černá
6.6 mm
2.4 mm
PVC
2,3123 Kč - 5,4208 Kč 9000 Skladem
10.5 mm
bílá
24.2 mm
8.0 mm
PVC
2,8582 Kč - 3,385 Kč 470650 Skladem
6.3 mm
černá
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
2,6858 Kč - 4,9079 Kč 91000 Skladem
6.3 mm
černá
12.2 mm
2.7 mm
TPE/TPV
3
2,2119 Kč - 4,032 Kč 14000 Skladem
5.5 mm
černá
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
2,0251 Kč - 4,2135 Kč 672160 Skladem
7.9 mm
černá
20.3 mm
5.0 mm
PVC
1,5081 Kč - 3,1404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
černá
9.2 mm
4.0 mm
PVC
2,0251 Kč - 4,2135 Kč 221 Skladem
9.8 mm
bílá
18.0 mm
7.0 mm
PVC
1,465 Kč - 3,0379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
13.0 mm
3.2 mm
PVC
1
1,4032 Kč - 2,9273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
14.0 mm
4.8 mm
PVC
1
10105382 1,2625 Kč - 2,4776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
bílá
9.7 mm
3.2 mm
PVC
2,1975 Kč - 4,2766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
černá
13.3 mm
9.5 mm
PVC
2,8007 Kč - 5,1289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
černá
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
3,7199 Kč - 4,1741 Kč 240290 Skladem
8.7 mm
černá
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
1,284 Kč - 2,667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
13.0 mm
4.0 mm
PVC
1
3,0593 Kč - 5,5865 Kč 32500 Skladem
7.0 mm
černá
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
4,0934 Kč - 4,3161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
černá
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
1,7092 Kč - 3,3456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
bílá
14.2 mm
4.8 mm
PVC
2,0539 Kč - 4,0163 Kč 28088 Skladem
8.7 mm
bílá
15.5 mm
6.3 mm
PVC
  • z/ze 4
Krytky ukončovací 6.3 mm 15.5 mm PVC černá

10070932

Cenové rozmezí
4,2609 Kč - 2,0539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 2.4 mm 6.6 mm PVC černá

10071052

Cenové rozmezí
2,4776 Kč - 1,1921 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 8.0 mm 24.2 mm PVC bílá

10070659

Cenové rozmezí
5,4208 Kč - 2,3123 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV černá

10089453

Cenové rozmezí
3,385 Kč - 2,8582 Kč

Skladové zásoby
470650 Skladem
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 2.7 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR černá

10089415

Cenové rozmezí
4,9079 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
91000 Skladem
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR černá

10074350

Cenové rozmezí
4,032 Kč - 2,2119 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 5.0 mm 20.3 mm PVC černá

10072523

Cenové rozmezí
4,2135 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
672160 Skladem
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 4.0 mm 9.2 mm PVC černá

10074343

Cenové rozmezí
3,1404 Kč - 1,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 7.0 mm 18.0 mm PVC bílá

10072493

Cenové rozmezí
4,2135 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
221 Skladem
Parametry
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 3.2 mm 13.0 mm PVC bílá

10154663

Cenové rozmezí
3,0379 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 4.8 mm 14.0 mm PVC černá

10006191

Cenové rozmezí
2,9273 Kč - 1,4032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 3.2 mm 9.7 mm PVC bílá

10105382

Cenové rozmezí
2,4776 Kč - 1,2625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 9.5 mm 13.3 mm PVC černá

10104422

Cenové rozmezí
4,2766 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV - PIR černá

10090275

Cenové rozmezí
5,1289 Kč - 2,8007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV černá

10089477

Cenové rozmezí
4,1741 Kč - 3,7199 Kč

Skladové zásoby
240290 Skladem
Parametry
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 4.0 mm 13.0 mm PVC bílá

10154670

Cenové rozmezí
2,667 Kč - 1,284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR černá

10089439

Cenové rozmezí
5,5865 Kč - 3,0593 Kč

Skladové zásoby
32500 Skladem
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV - PIR černá

10090305

Cenové rozmezí
4,3161 Kč - 4,0934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 4.8 mm 14.2 mm PVC bílá

10104200

Cenové rozmezí
3,3456 Kč - 1,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 6.3 mm 15.5 mm PVC bílá

10104453

Cenové rozmezí
4,0163 Kč - 2,0539 Kč

Skladové zásoby
28088 Skladem
Parametry
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC