End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | h | d1 | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1748 Kč - 3,3613 Kč | 3000 Skladem |
|
bílá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
1
|
||
| 1,7235 Kč - 3,5823 Kč | 6800 Skladem |
|
bílá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PVC
|
1
|
||
| 1,2625 Kč - 2,6275 Kč | 16000 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,5081 Kč - 3,1404 Kč | 8020 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
bílá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,1949 Kč - 2,4933 Kč | 4900 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
|
||
| 2,6858 Kč - 4,9079 Kč | 6528 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
černá
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,1748 Kč - 2,8011 Kč | 6860 Skladem |
|
bílá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PVC
|
1
|
||
| 1,6373 Kč - 4,2135 Kč | 3600 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
bílá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 2,14 Kč - 3,9216 Kč | 28700 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
černá
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,3123 Kč - 4,8132 Kč | 14825 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
černá
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 10082270 | 1,5081 Kč - 3,1089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
černá
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
PVC
|
|
|
| 1,5081 Kč - 3,1168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
černá
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,7092 Kč - 3,5587 Kč | 1763 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,666 Kč - 3,8506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PVC
|
1
|
||
| 1,9676 Kč - 3,4402 Kč | 1711 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
|
||
| 10104378 | 1,5654 Kč - 3,0773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PVC
|
|
|
| 2,5997 Kč - 4,7423 Kč | 24000 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 5,4866 Kč - 5,7758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 3,3035 Kč - 3,7401 Kč | 13000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,2625 Kč - 2,6275 Kč | 18202 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC