End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | h | d1 | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6674 Kč - 6,7108 Kč | 9585 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
1,9941 Kč - 3,8993 Kč | 8088 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
bílá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
PVC
|
2
|
||
3,4721 Kč - 6,3431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.386 in
9.8 mm
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
3,9742 Kč - 4,1904 Kč | 6000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
2,7192 Kč - 4,9795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
1,6594 Kč - 3,2481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
bílá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
PVC
|
2
|
||
3,6116 Kč - 4,0525 Kč | 300290 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
1,2257 Kč - 2,551 Kč | 150 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
2
|
||
2,0777 Kč - 3,8074 Kč | 200 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
1,2257 Kč - 2,551 Kč | 4000 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
bílá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
2
|
||
2,9702 Kč - 5,4238 Kč | 12500 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
2,9701 Kč - 5,4238 Kč | 141430 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
1,7151 Kč - 3,5546 Kč | 4000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PVC
|
2
|
||
3,6395 Kč - 6,6265 Kč | 8900 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
2,5239 Kč - 4,6041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
1,6594 Kč - 3,455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
2
|
||
1,2466 Kč - 2,5893 Kč | 500 Skladem |
|
bílá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PVC
|
1
|
||
1,3624 Kč - 2,8421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
PVC
|
1
|
||
1,6175 Kč - 3,7767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PVC
|
1
|
||
1,4223 Kč - 2,9494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
bílá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
1