Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací

Skladem

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva h d1 Materiál (podrobně) Typ Koupit
1,1406 Kč - 3,2634 Kč 3000 Skladem
bílá
13.0 mm
7.9 mm
PVC
1
1,6733 Kč - 3,478 Kč 4800 Skladem
bílá
10.0 mm
6.0 mm
PVC
1
1,4642 Kč - 3,026 Kč 5500 Skladem
6.2 mm
černá
13.3 mm
4.0 mm
PVC
1,6594 Kč - 3,455 Kč 13763 Skladem
7.0 mm
černá
14.2 mm
3.2 mm
PVC
2,245 Kč - 4,673 Kč 4825 Skladem
10.5 mm
černá
24.2 mm
8.0 mm
PVC
10082270 1,4642 Kč - 3,0183 Kč 80000 Skladem
6.3 mm
černá
12.2 mm
2.7 mm
PVC
2,0777 Kč - 3,8074 Kč 38700 Skladem
5.6 mm
černá
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
1,1601 Kč - 2,4207 Kč 4900 Skladem
5.5 mm
černá
5.1 mm
3.2 mm
PVC
1,1406 Kč - 2,7195 Kč 6860 Skladem
bílá
13.0 mm
6.4 mm
PVC
1
1,5896 Kč - 4,0908 Kč 8600 Skladem
7.9 mm
bílá
20.3 mm
5.0 mm
PVC
1,2257 Kč - 2,551 Kč 16000 Skladem
5.5 mm
černá
9.7 mm
3.2 mm
PVC
2,6076 Kč - 4,765 Kč 6528 Skladem
6.3 mm
černá
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
1,4642 Kč - 3,0489 Kč 28020 Skladem
5.5 mm
bílá
9.2 mm
4.0 mm
PVC
2,245 Kč - 5,263 Kč 10000 Skladem
10.5 mm
bílá
24.2 mm
8.0 mm
PVC
1,4642 Kč - 3,026 Kč 20470 Skladem
6.3 mm
bílá
12.2 mm
2.4 mm
PVC
1,2257 Kč - 2,551 Kč 40000 Skladem
5.5 mm
bílá
9.7 mm
3.0 mm
PVC
3,6395 Kč - 6,6265 Kč 3400 Skladem
8.5 mm
černá
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
3,6116 Kč - 4,0525 Kč 300290 Skladem
8.7 mm
černá
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
2,9702 Kč - 5,4238 Kč 12500 Skladem
7.0 mm
černá
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
1,9661 Kč - 4,0908 Kč 774160 Skladem
7.9 mm
černá
20.3 mm
5.0 mm
PVC
  • z/ze 4
Krytky ukončovací 7.9 mm 13.0 mm PVC bílá

10007594

Cenové rozmezí
3,2634 Kč - 1,1406 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 6.0 mm 10.0 mm PVC bílá

10154687

Cenové rozmezí
3,478 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 4.0 mm 13.3 mm PVC černá

10084588

Cenové rozmezí
3,026 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 3.2 mm 14.2 mm PVC černá

10081785

Cenové rozmezí
3,455 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
13763 Skladem
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 8.0 mm 24.2 mm PVC černá

10084595

Cenové rozmezí
4,673 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
4825 Skladem
Parametry
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 2.7 mm 12.2 mm PVC černá

10082270

Cenové rozmezí
3,0183 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
80000 Skladem
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV – PIR černá

10089408

Cenové rozmezí
3,8074 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
38700 Skladem
Parametry
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 3.2 mm 5.1 mm PVC černá

10084571

Cenové rozmezí
2,4207 Kč - 1,1601 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 6.4 mm 13.0 mm PVC bílá

10007587

Cenové rozmezí
2,7195 Kč - 1,1406 Kč

Skladové zásoby
6860 Skladem
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 5.0 mm 20.3 mm PVC bílá

10087350

Cenové rozmezí
4,0908 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
8600 Skladem
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 3.2 mm 9.7 mm PVC černá

10082522

Cenové rozmezí
2,551 Kč - 1,2257 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV – PIR černá

10074404

Cenové rozmezí
4,765 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
6528 Skladem
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 4.0 mm 9.2 mm PVC bílá

10074374

Cenové rozmezí
3,0489 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
28020 Skladem
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 8.0 mm 24.2 mm PVC bílá

10070659

Cenové rozmezí
5,263 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 2.4 mm 12.2 mm PVC bílá

10070703

Cenové rozmezí
3,026 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
20470 Skladem
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 3.0 mm 9.7 mm PVC bílá

10074053

Cenové rozmezí
2,551 Kč - 1,2257 Kč

Skladové zásoby
40000 Skladem
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV – PIR černá

10072066

Cenové rozmezí
6,6265 Kč - 3,6395 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV černá

10089477

Cenové rozmezí
4,0525 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
300290 Skladem
Parametry
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR černá

10089439

Cenové rozmezí
5,4238 Kč - 2,9702 Kč

Skladové zásoby
12500 Skladem
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 5.0 mm 20.3 mm PVC černá

10072523

Cenové rozmezí
4,0908 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
774160 Skladem
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC