Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací

Skladem

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva h d1 Materiál (podrobně) Typ Koupit
5,4866 Kč - 5,7758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
černá
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
2,3123 Kč - 5,4208 Kč 9000 Skladem
10.5 mm
bílá
24.2 mm
8.0 mm
PVC
2,6858 Kč - 4,9079 Kč 91000 Skladem
6.3 mm
černá
12.2 mm
2.7 mm
TPE/TPV
3
1,1921 Kč - 2,4776 Kč 16000 Skladem
5.6 mm
černá
6.6 mm
2.4 mm
PVC
2,0251 Kč - 4,2135 Kč 672160 Skladem
7.9 mm
černá
20.3 mm
5.0 mm
PVC
2,2119 Kč - 4,032 Kč 14000 Skladem
5.5 mm
černá
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
2,8582 Kč - 3,385 Kč 470650 Skladem
6.3 mm
černá
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
1,7665 Kč - 3,6612 Kč 3000 Skladem
9.5 mm
černá
13.2 mm
6.4 mm
PVC
1,2625 Kč - 2,6275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
bílá
9.7 mm
3.0 mm
PVC
1,7092 Kč - 3,5587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
bílá
14.2 mm
3.2 mm
PVC
1,5081 Kč - 3,1168 Kč 20470 Skladem
6.3 mm
bílá
12.2 mm
2.4 mm
PVC
1,7092 Kč - 3,5428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
černá
14.2 mm
4.8 mm
PVC
1,1748 Kč - 3,3613 Kč 3000 Skladem
bílá
13.0 mm
7.9 mm
PVC
1
2,14 Kč - 3,9216 Kč 28700 Skladem
5.6 mm
černá
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
1,1748 Kč - 2,8011 Kč 6860 Skladem
bílá
13.0 mm
6.4 mm
PVC
1
1,6373 Kč - 4,2135 Kč 3600 Skladem
7.9 mm
bílá
20.3 mm
5.0 mm
PVC
1,2625 Kč - 2,6275 Kč 16000 Skladem
5.5 mm
černá
9.7 mm
3.2 mm
PVC
1,7235 Kč - 3,5823 Kč 6800 Skladem
bílá
10.0 mm
6.0 mm
PVC
1
1,1949 Kč - 2,4933 Kč 4900 Skladem
5.5 mm
černá
5.1 mm
3.2 mm
PVC
2,6858 Kč - 4,9079 Kč 6528 Skladem
6.3 mm
černá
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
  • z/ze 4
Krytky ukončovací 7.6 mm 17.0 mm TPE/TPV - PIR černá

10089491

Cenové rozmezí
5,7758 Kč - 5,4866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 8.0 mm 24.2 mm PVC bílá

10070659

Cenové rozmezí
5,4208 Kč - 2,3123 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 2.7 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR černá

10089415

Cenové rozmezí
4,9079 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
91000 Skladem
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 2.4 mm 6.6 mm PVC černá

10071052

Cenové rozmezí
2,4776 Kč - 1,1921 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 5.0 mm 20.3 mm PVC černá

10072523

Cenové rozmezí
4,2135 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
672160 Skladem
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR černá

10074350

Cenové rozmezí
4,032 Kč - 2,2119 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV černá

10089453

Cenové rozmezí
3,385 Kč - 2,8582 Kč

Skladové zásoby
470650 Skladem
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 6.4 mm 13.2 mm PVC černá

10085868

Cenové rozmezí
3,6612 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 3.0 mm 9.7 mm PVC bílá

10074053

Cenové rozmezí
2,6275 Kč - 1,2625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 3.2 mm 14.2 mm PVC bílá

10070680

Cenové rozmezí
3,5587 Kč - 1,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 2.4 mm 12.2 mm PVC bílá

10070703

Cenové rozmezí
3,1168 Kč - 1,5081 Kč

Skladové zásoby
20470 Skladem
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 4.8 mm 14.2 mm PVC černá

10071458

Cenové rozmezí
3,5428 Kč - 1,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 7.9 mm 13.0 mm PVC bílá

10007594

Cenové rozmezí
3,3613 Kč - 1,1748 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR černá

10089408

Cenové rozmezí
3,9216 Kč - 2,14 Kč

Skladové zásoby
28700 Skladem
Parametry
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 6.4 mm 13.0 mm PVC bílá

10007587

Cenové rozmezí
2,8011 Kč - 1,1748 Kč

Skladové zásoby
6860 Skladem
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 5.0 mm 20.3 mm PVC bílá

10087350

Cenové rozmezí
4,2135 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 3.2 mm 9.7 mm PVC černá

10082522

Cenové rozmezí
2,6275 Kč - 1,2625 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 6.0 mm 10.0 mm PVC bílá

10154687

Cenové rozmezí
3,5823 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
6800 Skladem
Parametry
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 3.2 mm 5.1 mm PVC černá

10084571

Cenové rozmezí
2,4933 Kč - 1,1949 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR černá

10074404

Cenové rozmezí
4,9079 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
6528 Skladem
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV