End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | h | d1 | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4642 Kč - 3,026 Kč | 20470 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
bílá
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
PVC
|
|
||
| 2,9701 Kč - 5,4238 Kč | 141430 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,0777 Kč - 3,8074 Kč | 35200 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,775 Kč - 3,2864 Kč | 55478 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
černá
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,6076 Kč - 4,765 Kč | 91000 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
černá
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,4223 Kč - 2,9494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
bílá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
1
|
||
| 1,9661 Kč - 4,0908 Kč | 774160 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,1573 Kč - 2,4054 Kč | 16000 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
černá
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,6594 Kč - 3,4396 Kč | 20 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,6594 Kč - 3,455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
bílá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,7709 Kč - 4,0908 Kč | 500 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,4642 Kč - 3,0489 Kč | 3000 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 2,245 Kč - 5,263 Kč | 10000 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
bílá
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,9661 Kč - 4,0908 Kč | 2221 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
bílá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,2257 Kč - 2,551 Kč | 20202 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 10105382 | 1,2257 Kč - 2,4054 Kč | 22850 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
bílá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
|
|
| 1,9941 Kč - 3,8993 Kč | 8088 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
bílá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,6594 Kč - 3,2481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
bílá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
PVC
|
|
||
| 3,9742 Kč - 4,1904 Kč | 16500 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,9941 Kč - 4,1368 Kč | 89 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
PVC