End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | h | d1 | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9661 Kč - 4,0908 Kč | 775160 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,1573 Kč - 2,4054 Kč | 16000 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
černá
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
PVC
|
|
||
| 2,245 Kč - 5,263 Kč | 10000 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
bílá
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,9661 Kč - 4,0908 Kč | 2221 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
bílá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,9383 Kč - 4,0602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 3,2072 Kč - 3,8227 Kč | 21050 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,2257 Kč - 2,551 Kč | 20150 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,6594 Kč - 3,4396 Kč | 20020 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,6594 Kč - 3,455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
bílá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
|
||
| 2,1893 Kč - 4,0065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 4,1833 Kč - 7,6531 Kč | 18000 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
černá
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,7709 Kč - 4,0908 Kč | 500 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,4642 Kč - 3,0489 Kč | 4000 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,9941 Kč - 4,1368 Kč | 89 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
PVC
|
|
||
| 10070161 | 2,4124 Kč - 4,9871 Kč | 100000 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
PVC
|
|
|
| 10082270 | 1,4642 Kč - 3,0183 Kč | 100000 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
černá
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
PVC
|
|
|
| 2,0777 Kč - 3,8074 Kč | 38700 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
černá
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,1406 Kč - 3,2634 Kč | 3000 Skladem |
|
bílá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
1
|
||
| 1,1601 Kč - 2,4207 Kč | 4900 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
|
||
| 2,6076 Kč - 4,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
černá
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3