Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 29.4 mm 17.2 mm modrá TPE

Měkké rýhované krytky představují jednoduchou ochranu závitů UNF. Vnější rýhování poskytuje lepší úchop a těsnější uchycení. Mají snadnou montáž i demontáž a provozní teplotu od -60 °C do 135 °C. Jsou modré a vyrobené z TPE/TPV.
Nové objednací číslo:

20591915

Staré objednací číslo:

20591915

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 2,1407 Kč
3000 - 14999 1,529 Kč
15000 + 1,3761 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

642,21 Kč

300 x 2,1407 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 29.4 mm
Velikost závitu 1-1/16-12
Norma závitu UNF
Barva modrá
Materiál (podrobně) Elastomer termoplastický (SEBS)
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás