Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči olejům a mazivům

Skladem

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Vynikající ochrana pro praktické použití v závitových sestavách.Vysoce odolné proti rozdrceníProvedení ze zeleného PVC lze používat v prostředí s oleji a mazivy. Materiál: vinyl, PVC Barva: zelená, černá Produktová řada: SR1020

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál h Koupit
6,024 Kč - 12,487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
černá
PVC
29.5 mm
5,02 Kč - 5,02 Kč 150 Skladem
10.0 mm
zelená
vinyl
30.0 mm
7,6276 Kč - 15,8578 Kč 10000 Skladem
16.0 mm
zelená
vinyl
28.0 mm
10,2492 Kč - 25,8168 Kč 540 Skladem
27.0 mm
černá
PVC
33.5 mm
5,4523 Kč - 11,1081 Kč 80000 Skladem
4.0 mm
černá
PVC
24.0 mm
2,0777 Kč - 4,336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
černá
PVC
23.5 mm
0,8284 Kč - 1,7125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
zelená
vinyl
29.0 mm
15,5063 Kč - 32,1752 Kč 27900 Skladem
27.0 mm
zelená
vinyl
33.5 mm
2,3705 Kč - 4,9642 Kč 7200 Skladem
8.0 mm
černá
PVC
24.5 mm
5,6475 Kč - 11,7976 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
zelená
vinyl
29.0 mm
6,9303 Kč - 14,4023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
zelená
vinyl
28.5 mm
9,6077 Kč - 19,918 Kč 1000 Skladem
23.0 mm
černá
PVC
34.5 mm
11,9923 Kč - 24,8209 Kč 5800 Skladem
23.0 mm
zelená
vinyl
34.5 mm
6,8885 Kč - 17,3899 Kč 4100 Skladem
18.0 mm
zelená
vinyl
29.5 mm
15,0461 Kč - 31,3325 Kč 45 Skladem
26.0 mm
zelená
vinyl
34.5 mm
2,6076 Kč - 5,3931 Kč 549000 Skladem
5.0 mm
zelená
vinyl
23.5 mm
7,9065 Kč - 16,394 Kč 15800 Skladem
17.0 mm
zelená
vinyl
29.5 mm
2,7888 Kč - 5,8068 Kč 145940 Skladem
6.0 mm
zelená
vinyl
25.0 mm
13,0241 Kč - 27,1191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
zelená
vinyl
34.5 mm
4,1136 Kč - 8,5034 Kč 80300 Skladem
11.0 mm
černá
PVC
29.0 mm
  • z/ze 3
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 15.0 mm 29.5 mm PVC černá

10086339

Cenové rozmezí
12,487 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 10.0 mm 29.5 mm vinyl zelená

10471234

Cenové rozmezí
5,02 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • standardní
    AISI
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 16.0 mm 28.0 mm vinyl zelená

10084397

Cenové rozmezí
15,8578 Kč - 7,6276 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 27.0 mm 33.5 mm PVC černá

10086414

Cenové rozmezí
25,8168 Kč - 10,2492 Kč

Skladové zásoby
540 Skladem
Parametry
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 4.0 mm 24.0 mm PVC černá

10087701

Cenové rozmezí
11,1081 Kč - 5,4523 Kč

Skladové zásoby
80000 Skladem
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 5.0 mm 23.5 mm PVC černá

10086278

Cenové rozmezí
4,336 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 13.0 mm 29.0 mm vinyl zelená

10087800

Cenové rozmezí
1,7125 Kč - 0,8284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 27.0 mm 33.5 mm vinyl zelená

10084465

Cenové rozmezí
32,1752 Kč - 15,5063 Kč

Skladové zásoby
27900 Skladem
Parametry
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 8.0 mm 24.5 mm PVC černá

10087183

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
7200 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 12.0 mm 29.0 mm vinyl zelená

10084366

Cenové rozmezí
11,7976 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 14.0 mm 29.0 mm vinyl zelená

10084373

Cenové rozmezí
14,4023 Kč - 6,9303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 23.0 mm 34.5 mm PVC černá

10086384

Cenové rozmezí
19,918 Kč - 9,6077 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 23.0 mm 34.5 mm vinyl zelená

10084434

Cenové rozmezí
24,8209 Kč - 11,9923 Kč

Skladové zásoby
5800 Skladem
Parametry
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 18.0 mm 28.5 mm vinyl zelená

10084410

Cenové rozmezí
17,3899 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
4100 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 26.0 mm 34.5 mm vinyl zelená

10084458

Cenové rozmezí
31,3325 Kč - 15,0461 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 5.0 mm 23.5 mm vinyl zelená

10084328

Cenové rozmezí
5,3931 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
549000 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 17.0 mm 29.5 mm vinyl zelená

10084403

Cenové rozmezí
16,394 Kč - 7,9065 Kč

Skladové zásoby
15800 Skladem
Parametry
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 6.0 mm 25.0 mm vinyl zelená

10084335

Cenové rozmezí
5,8068 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
145940 Skladem
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 25.0 mm 34.5 mm vinyl zelená

10084441

Cenové rozmezí
27,1191 Kč - 13,0241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 11.0 mm 29.0 mm PVC černá

10086308

Cenové rozmezí
8,5034 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
80300 Skladem
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000