Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Vynikající ochrana pro praktické použití v závitových sestavách.Vysoce odolné proti rozdrceníProvedení ze zeleného PVC lze používat v prostředí s oleji a mazivy. Materiál: vinyl, PVC Barva: zelená, černá Produktová řada: SR1020
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | h | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5063 Kč - 13,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 6,6643 Kč - 14,0452 Kč | 68400 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 10087176 | 3,0449 Kč - 6,3914 Kč | 18400 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
| 3,9067 Kč - 8,2062 Kč | 10000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 8,6177 Kč - 17,8327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 3,6051 Kč - 7,5039 Kč | 364000 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3123 Kč - 4,7895 Kč | 23000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,1437 Kč - 16,8858 Kč | 25600 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 12,3521 Kč - 25,5656 Kč | 5800 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 15,9715 Kč - 33,1405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 13,4149 Kč - 27,9327 Kč | 3000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 4,5243 Kč - 9,3898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.354 in
9.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,1383 Kč - 14,8343 Kč | 450 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 7,0952 Kč - 17,9116 Kč | 2100 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,8532 Kč - 1,7639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 4,6392 Kč - 9,7054 Kč | 2920 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 6,2766 Kč - 12,9405 Kč | 24069 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,9706 Kč - 2,9706 Kč | 1750 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 10,5567 Kč - 26,5913 Kč | 3240 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 5,6158 Kč - 11,4413 Kč | 80000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm