Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Vynikající ochrana pro praktické použití v závitových sestavách.Vysoce odolné proti rozdrceníProvedení ze zeleného PVC lze používat v prostředí s oleji a mazivy. Materiál: vinyl, PVC Barva: zelená, černá Produktová řada: SR1020
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | h | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0241 Kč - 27,1191 Kč | 2000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 4,1136 Kč - 8,5034 Kč | 70400 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 2,3705 Kč - 4,9642 Kč | 4000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 6,024 Kč - 12,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 5,6475 Kč - 11,7976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 6,6933 Kč - 13,8659 Kč | 9800 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 17,6537 Kč - 36,6951 Kč | 4080 Skladem |
1.142 in
29.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,5041 Kč - 9,4227 Kč | 3320 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 13,8659 Kč | 68800 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 7,6276 Kč - 15,8578 Kč | 2250 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10,2492 Kč - 25,8168 Kč | 1710 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 5,4523 Kč - 11,1081 Kč | 80000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,8841 Kč - 2,8841 Kč | 1750 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 5,5499 Kč - 11,5678 Kč | 434874 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 10,4583 Kč - 21,68 Kč | 23270 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,8284 Kč - 1,7125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 10,4165 Kč - 21,6034 Kč | 2000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 15,0461 Kč - 31,3325 Kč | 45 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 14,1119 Kč - 29,3408 Kč | 4000 Skladem |
1.142 in
29.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 4,1904 Kč | 7000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi