Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Vynikající ochrana pro praktické použití v závitových sestavách.Vysoce odolné proti rozdrceníProvedení ze zeleného PVC lze používat v prostředí s oleji a mazivy. Materiál: vinyl, PVC Barva: zelená, černá Produktová řada: SR1020
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | h | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,024 Kč - 12,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 5,02 Kč - 5,02 Kč | 150 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,6276 Kč - 15,8578 Kč | 10000 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10,2492 Kč - 25,8168 Kč | 540 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 5,4523 Kč - 11,1081 Kč | 80000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,0777 Kč - 4,336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,8284 Kč - 1,7125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 15,5063 Kč - 32,1752 Kč | 27900 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 2,3705 Kč - 4,9642 Kč | 7200 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 5,6475 Kč - 11,7976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 6,9303 Kč - 14,4023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 9,6077 Kč - 19,918 Kč | 1000 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 11,9923 Kč - 24,8209 Kč | 5800 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 6,8885 Kč - 17,3899 Kč | 4100 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 15,0461 Kč - 31,3325 Kč | 45 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 2,6076 Kč - 5,3931 Kč | 549000 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 7,9065 Kč - 16,394 Kč | 15800 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 2,7888 Kč - 5,8068 Kč | 145940 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,0241 Kč - 27,1191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 4,1136 Kč - 8,5034 Kč | 80300 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm