Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči kyselinám

Skladem

Flexi ukončovací krytky jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.

Tato krytka má úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování při nízkých teplotách.

Díky použitému materiálu jsou krytky rovněž odolné vůči chemikáliím.

  • Je možné je roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení.
  • Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.
  • Mají úchyt s otvorem umožňuje zavěšení na háček.
Materiál: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Barva: černá Produktová řada: SR1021

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h d Typ Koupit
1,3962 Kč - 2,1719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
6.0 mm
5
1,2289 Kč - 1,9117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
4.0 mm
5
2,0297 Kč - 3,1573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
12.0 mm
5
2,3954 Kč - 3,7263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
15.7 mm
5
2,3285 Kč - 3,6222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
14.0 mm
5
2,4601 Kč - 3,8269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
17.4 mm
5
3,5151 Kč - 5,468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
24.0 mm
5
1,2847 Kč - 1,9984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
4.6 mm
5
14,4465 Kč - 30,3367 Kč 6490 Skladem
34.5 mm
30.0 mm
2
  • z/ze 3
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 6.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572150

Cenové rozmezí
2,1719 Kč - 1,3962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 4.0 mm 21.0 mm TPE černá

20572129

Cenové rozmezí
1,9117 Kč - 1,2289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 12.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572204

Cenové rozmezí
3,1573 Kč - 2,0297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 15.7 mm 20.0 mm TPE černá

20572242

Cenové rozmezí
3,7263 Kč - 2,3954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 14.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572228

Cenové rozmezí
3,6222 Kč - 2,3285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 17.4 mm 20.0 mm TPE černá

20572266

Cenové rozmezí
3,8269 Kč - 2,4601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 24.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572310

Cenové rozmezí
5,468 Kč - 3,5151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 4.6 mm 21.0 mm TPE černá

20572136

Cenové rozmezí
1,9984 Kč - 1,2847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.6 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 30.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10125816

Cenové rozmezí
30,3367 Kč - 14,4465 Kč

Skladové zásoby
6490 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV