Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči kyselinám

Skladem

Flexi ukončovací krytky jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.

Tato krytka má úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování při nízkých teplotách.

Díky použitému materiálu jsou krytky rovněž odolné vůči chemikáliím.

  • Je možné je roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení.
  • Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.
  • Mají úchyt s otvorem umožňuje zavěšení na háček.
Materiál: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Barva: černá Produktová řada: SR1021

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h d Typ Koupit
1,2289 Kč - 1,9117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
4.0 mm
5
2,0297 Kč - 3,1573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
12.0 mm
5
1,3962 Kč - 2,1719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
6.0 mm
5
1,3404 Kč - 2,0852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
5.0 mm
5
1,452 Kč - 2,2586 Kč 4000 Skladem
20.0 mm
8.0 mm
5
1,5969 Kč - 2,4842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
5
2,362 Kč - 3,6742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
15.0 mm
5
2,498 Kč - 3,8859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
17.7 mm
5
2,3954 Kč - 3,7263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
15.7 mm
5
2,3285 Kč - 3,6222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
14.0 mm
5
2,4601 Kč - 3,8269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
17.4 mm
5
3,5151 Kč - 5,468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
24.0 mm
5
1,8847 Kč - 2,9317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
11.0 mm
5
2,4267 Kč - 3,7748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
16.0 mm
5
2,5739 Kč - 4,0038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
20.0 mm
5
1,2847 Kč - 1,9984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
4.6 mm
5
2,536 Kč - 3,9449 Kč 900 Skladem
20.0 mm
18.0 mm
5
6,6935 Kč - 10,4121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
20.0 mm
5
1,7419 Kč - 2,7097 Kč 300 Skladem
20.0 mm
10.0 mm
5
2,1791 Kč - 3,3897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
13.0 mm
5
  • z/ze 3
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 4.0 mm 21.0 mm TPE černá

20572129

Cenové rozmezí
1,9117 Kč - 1,2289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 12.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572204

Cenové rozmezí
3,1573 Kč - 2,0297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 6.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572150

Cenové rozmezí
2,1719 Kč - 1,3962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 5.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572143

Cenové rozmezí
2,0852 Kč - 1,3404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 8.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572167

Cenové rozmezí
2,2586 Kč - 1,452 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 9.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572174

Cenové rozmezí
2,4842 Kč - 1,5969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 15.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572235

Cenové rozmezí
3,6742 Kč - 2,362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 17.7 mm 20.0 mm TPE černá

20572273

Cenové rozmezí
3,8859 Kč - 2,498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 15.7 mm 20.0 mm TPE černá

20572242

Cenové rozmezí
3,7263 Kč - 2,3954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 14.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572228

Cenové rozmezí
3,6222 Kč - 2,3285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 17.4 mm 20.0 mm TPE černá

20572266

Cenové rozmezí
3,8269 Kč - 2,4601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 24.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572310

Cenové rozmezí
5,468 Kč - 3,5151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 11.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572198

Cenové rozmezí
2,9317 Kč - 1,8847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 16.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572259

Cenové rozmezí
3,7748 Kč - 2,4267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 20.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572297

Cenové rozmezí
4,0038 Kč - 2,5739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 4.6 mm 21.0 mm TPE černá

20572136

Cenové rozmezí
1,9984 Kč - 1,2847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.6 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 18.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572280

Cenové rozmezí
3,9449 Kč - 2,536 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 20.0 mm 30.0 mm TPE černá

20572303

Cenové rozmezí
10,4121 Kč - 6,6935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 10.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572181

Cenové rozmezí
2,7097 Kč - 1,7419 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 13.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572211

Cenové rozmezí
3,3897 Kč - 2,1791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická