Flexi ukončovací krytky jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.
Tato krytka má úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování při nízkých teplotách.
Díky použitému materiálu jsou krytky rovněž odolné vůči chemikáliím.
Materiál: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Barva: černá Produktová řada: SR1021
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2289 Kč - 1,9117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 2,0297 Kč - 3,1573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 1,3962 Kč - 2,1719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 1,3404 Kč - 2,0852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 1,452 Kč - 2,2586 Kč | 4000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 1,5969 Kč - 2,4842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 2,362 Kč - 3,6742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 2,498 Kč - 3,8859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 2,3954 Kč - 3,7263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 2,3285 Kč - 3,6222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 2,4601 Kč - 3,8269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 3,5151 Kč - 5,468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 1,8847 Kč - 2,9317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 2,4267 Kč - 3,7748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 2,5739 Kč - 4,0038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 1,2847 Kč - 1,9984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 2,536 Kč - 3,9449 Kč | 900 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 6,6935 Kč - 10,4121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 1,7419 Kč - 2,7097 Kč | 300 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 2,1791 Kč - 3,3897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rýhované bez úchytu