Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexi ukončovací krytky jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.
Tato krytka má úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování při nízkých teplotách.
Díky použitému materiálu jsou krytky rovněž odolné vůči chemikáliím.
 Materiál: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Barva: černá Produktová řada: SR1021
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4702 Kč - 13,6361 Kč | 82024 Skladem | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 9,6217 Kč - 20,2055 Kč | 5897 Skladem | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| 11,2253 Kč - 11,2253 Kč | 100 Skladem | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 3,3745 Kč - 7,0018 Kč | 231000 Skladem | 
 
0.925 in
 
23.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| 7,6276 Kč - 8,2736 Kč | 3000 Skladem | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| 13,2473 Kč - 27,8193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.358 in
 
34.5 mm
 
 | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 10,4444 Kč - 21,68 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 15,3807 Kč - 31,9454 Kč | 6200 Skladem | 
 
1.358 in
 
34.5 mm
 
 | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 17,1518 Kč - 35,5459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.358 in
 
34.5 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 5,3826 Kč - 11,1847 Kč | 5525 Skladem | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| 5,9403 Kč - 5,9403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| 9,3985 Kč - 19,5349 Kč | 152041 Skladem | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| 9,9146 Kč - 20,6074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| 8,6176 Kč - 18,0794 Kč | 11000 Skladem | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 4,8527 Kč - 10,1888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
3
 
 | 
||
| 9,05 Kč - 18,9987 Kč | 480 Skladem | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 17,7513 Kč - 37,3846 Kč | 1600 Skladem | 
 
1.319 in
 
33.5 mm
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 7,293 Kč - 15,0917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 23,8311 Kč - 49,6418 Kč | 12000 Skladem | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| 10,4026 Kč - 21,2203 Kč | 8000 Skladem | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
3
 
 | 
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi