Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - hladké

Skladem

Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.

Snadná montáž i demontáž.

Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Ideální jako spolehlivá ochrana profilů, trubek a závitových tyčí.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Používají se v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen, polypropylen Barva: černá, modrá, žlutá, šedá, přírodní, bílá Produktová řada: SR1062, SRF0023

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 113
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál D H Koupit
1,0958 Kč - 2,1699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12.6 mm
22.2 mm
5,3861 Kč - 10,6523 Kč 1485 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
57.2 mm
31.8 mm
5,7738 Kč - 11,3624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
69.2 mm
27.7 mm
1,7378 Kč - 3,4402 Kč 4000 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.1 mm
22.2 mm
1,2424 Kč - 2,4618 Kč 3000 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
11.9 mm
22.2 mm
4,8403 Kč - 9,5476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
54 mm
22.2 mm
5,0126 Kč - 9,8632 Kč 210 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
60.3 mm
22.2 mm
10,2981 Kč - 20,3577 Kč 30 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
88.9 mm
25.4 mm
18,2121 Kč - 35,9811 Kč 22 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
95.0 mm
25.4 mm
2,1831 Kč - 4,3004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
24.9 mm
33.3 mm
2,255 Kč - 4,4661 Kč 2250 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.4 mm
25.4 mm
1,7953 Kč - 3,5665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.7 mm
8.7 mm
0,8459 Kč - 1,1843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.2 mm
15.9 mm
5,6302 Kč - 11,1257 Kč 2932 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
8 mm
44.5 mm
1,182 Kč - 2,3355 Kč 5940 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
11.1 mm
12.7 mm
1,7378 Kč - 3,4402 Kč 2320 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.3 mm
38.1 mm
7,4256 Kč - 14,6765 Kč 120 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
75.7 mm
25.4 mm
1,6804 Kč - 3,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14.3 mm
22.2 mm
2,772 Kč - 5,7758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
8.0 mm
22.2 mm
3,4614 Kč - 7,1567 Kč 1800 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14.3 mm
22.2 mm
  • z/ze 6
Krytky ukončovací - hladké 12.6 mm 22.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10310878

Cenové rozmezí
2,1699 Kč - 1,0958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 57.2 mm 31.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148679

Cenové rozmezí
10,6523 Kč - 5,3861 Kč

Skladové zásoby
1485 Skladem
Parametry
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 69.2 mm 27.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148709

Cenové rozmezí
11,3624 Kč - 5,7738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 19.1 mm 22.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10310892

Cenové rozmezí
3,4402 Kč - 1,7378 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 11.9 mm 22.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148655

Cenové rozmezí
2,4618 Kč - 1,2424 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 54 mm 22.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148686

Cenové rozmezí
9,5476 Kč - 4,8403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    54 mm
  • H
    22.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 60.3 mm 22.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148716

Cenové rozmezí
9,8632 Kč - 5,0126 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • D
    60.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 88.9 mm 25.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148747

Cenové rozmezí
20,3577 Kč - 10,2981 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • D
    88.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 95.0 mm 25.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148778

Cenové rozmezí
35,9811 Kč - 18,2121 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 24.9 mm 33.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148822

Cenové rozmezí
4,3004 Kč - 2,1831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 25.4 mm 25.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148365

Cenové rozmezí
4,4661 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 20.7 mm 8.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148570

Cenové rozmezí
3,5665 Kč - 1,7953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.7 mm
  • H
    8.7 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 3.2 mm 15.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148662

Cenové rozmezí
1,1843 Kč - 0,8459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 8 mm 44.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10160367

Cenové rozmezí
11,1257 Kč - 5,6302 Kč

Skladové zásoby
2932 Skladem
Parametry
  • D
    8 mm
  • H
    44.5 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 11.1 mm 12.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148617

Cenové rozmezí
2,3355 Kč - 1,182 Kč

Skladové zásoby
5940 Skladem
Parametry
  • D
    11.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 18.3 mm 38.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10159842

Cenové rozmezí
3,4402 Kč - 1,7378 Kč

Skladové zásoby
2320 Skladem
Parametry
  • D
    18.3 mm
  • H
    38.1 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 75.7 mm 25.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148792

Cenové rozmezí
14,6765 Kč - 7,4256 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • D
    75.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 14.3 mm 22.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148839

Cenové rozmezí
3,314 Kč - 1,6804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 8.0 mm 22.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10186510

Cenové rozmezí
5,7758 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    8.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 14.3 mm 22.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10186558

Cenové rozmezí
7,1567 Kč - 3,4614 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000