Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.
Snadná montáž i demontáž.
Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen, polypropylen Barva: černá, modrá, žlutá, šedá, přírodní, bílá Produktová řada: SR1062, SRF0023
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | D | H | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2981 Kč - 20,3577 Kč | 30 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8459 Kč - 1,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 7,4256 Kč - 14,6765 Kč | 120 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,1419 Kč - 10,0999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,9319 Kč - 9,7046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,0126 Kč - 9,8632 Kč | 210 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,7378 Kč - 3,4402 Kč | 2320 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,7953 Kč - 3,5665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,2179 Kč - 2,3987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6086 Kč - 3,1878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,6302 Kč - 11,1257 Kč | 2932 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,6804 Kč - 3,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,182 Kč - 2,3355 Kč | 5940 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 14,181 Kč - 19,8533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 2,1831 Kč - 4,3004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 2,255 Kč - 4,4661 Kč | 2250 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,0958 Kč - 2,1699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,3861 Kč - 10,6523 Kč | 1485 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 5,7738 Kč - 11,3624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 1,7378 Kč - 3,4402 Kč | 4000 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm