Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.
Snadná montáž i demontáž.
Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, polypropylen Barva: černá, modrá, žlutá, šedá, přírodní Produktová řada: SR1062, , SRF0023
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | D | H | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1535 Kč - 14,0957 Kč | 48 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,1745 Kč - 1,6443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,5199 Kč - 3,0029 Kč | 195 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,8685 Kč - 3,6848 Kč | 2650 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,5936 Kč - 5,1097 Kč | 120 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,7311 Kč - 11,2613 Kč | 700 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,1824 Kč - 2,3288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,4518 Kč - 7,6325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8868 Kč - 1,7543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,4084 Kč - 2,7578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,0699 Kč - 14,7087 Kč | 1350 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 8,0459 Kč - 23,1355 Kč | 1250 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 9,803 Kč - 20,6074 Kč | 720 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 13,0102 Kč - 34,4383 Kč | 750 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 9,6217 Kč - 19,9946 Kč | 1900 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,9861 Kč - 14,5555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 17,6398 Kč - 36,6185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 16,5103 Kč - 34,3203 Kč | 55 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,3646 Kč - 9,0397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,5778 Kč - 11,6444 Kč | 228 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm