Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - hladké

Skladem

Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.

Snadná montáž i demontáž.

Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Ideální jako spolehlivá ochrana profilů, trubek a závitových tyčí.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Používají se v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, polypropylen Barva: černá, modrá, žlutá, šedá, přírodní Produktová řada: SR1062, , SRF0023

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 113
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál D H Koupit
1,0639 Kč - 2,1067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12.6 mm
22.2 mm
5,2292 Kč - 10,342 Kč 1485 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
57.2 mm
31.8 mm
5,6057 Kč - 11,0315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
69.2 mm
27.7 mm
1,6872 Kč - 3,34 Kč 4000 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.1 mm
22.2 mm
17,6817 Kč - 34,9331 Kč 22 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
95.0 mm
25.4 mm
2,1195 Kč - 4,1751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
24.9 mm
33.3 mm
2,1893 Kč - 4,336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.4 mm
25.4 mm
1,743 Kč - 3,4627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.7 mm
8.7 mm
4,6993 Kč - 9,2695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
54 mm
22.2 mm
4,8666 Kč - 9,5759 Kč 210 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
60.3 mm
22.2 mm
9,9982 Kč - 19,7648 Kč 30 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
88.9 mm
25.4 mm
7,2093 Kč - 14,249 Kč 120 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
75.7 mm
25.4 mm
0,8213 Kč - 1,1498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.2 mm
15.9 mm
1,1476 Kč - 2,2675 Kč 5940 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
11.1 mm
12.7 mm
1,6872 Kč - 3,34 Kč 2320 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.3 mm
38.1 mm
1,2062 Kč - 2,3901 Kč 3500 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
11.9 mm
22.2 mm
4,9921 Kč - 9,8057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
65.4 mm
25.4 mm
2,6912 Kč - 5,6076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
8.0 mm
22.2 mm
5,4518 Kč - 7,6325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
65.1 mm
9.5 mm
5,4662 Kč - 10,8017 Kč 2932 Skladem
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
8 mm
44.5 mm
  • z/ze 6
Krytky ukončovací - hladké 12.6 mm 22.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10310878

Cenové rozmezí
2,1067 Kč - 1,0639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 57.2 mm 31.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148679

Cenové rozmezí
10,342 Kč - 5,2292 Kč

Skladové zásoby
1485 Skladem
Parametry
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 69.2 mm 27.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148709

Cenové rozmezí
11,0315 Kč - 5,6057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 19.1 mm 22.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10310892

Cenové rozmezí
3,34 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 95.0 mm 25.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148778

Cenové rozmezí
34,9331 Kč - 17,6817 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 24.9 mm 33.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148822

Cenové rozmezí
4,1751 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 25.4 mm 25.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148365

Cenové rozmezí
4,336 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 20.7 mm 8.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148570

Cenové rozmezí
3,4627 Kč - 1,743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.7 mm
  • H
    8.7 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 54 mm 22.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148686

Cenové rozmezí
9,2695 Kč - 4,6993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    54 mm
  • H
    22.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 60.3 mm 22.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148716

Cenové rozmezí
9,5759 Kč - 4,8666 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • D
    60.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 88.9 mm 25.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148747

Cenové rozmezí
19,7648 Kč - 9,9982 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • D
    88.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 75.7 mm 25.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148792

Cenové rozmezí
14,249 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • D
    75.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 3.2 mm 15.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148662

Cenové rozmezí
1,1498 Kč - 0,8213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 11.1 mm 12.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148617

Cenové rozmezí
2,2675 Kč - 1,1476 Kč

Skladové zásoby
5940 Skladem
Parametry
  • D
    11.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 18.3 mm 38.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10159842

Cenové rozmezí
3,34 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
2320 Skladem
Parametry
  • D
    18.3 mm
  • H
    38.1 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 11.9 mm 22.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148655

Cenové rozmezí
2,3901 Kč - 1,2062 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 65.4 mm 25.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148693

Cenové rozmezí
9,8057 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    65.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 8.0 mm 22.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10186510

Cenové rozmezí
5,6076 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    8.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 65.1 mm 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10148587

Cenové rozmezí
7,6325 Kč - 5,4518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    65.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - hladké 8 mm 44.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10160367

Cenové rozmezí
10,8017 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
2932 Skladem
Parametry
  • D
    8 mm
  • H
    44.5 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790