Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.
Snadná montáž i demontáž.
Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, polypropylen Barva: černá, modrá, žlutá, šedá, přírodní Produktová řada: SR1062, , SRF0023
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | D | H | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0639 Kč - 2,1067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 17,6817 Kč - 34,9331 Kč | 22 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,1195 Kč - 4,1751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 2,1893 Kč - 4,336 Kč | 2250 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,743 Kč - 3,4627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 5,6057 Kč - 11,0315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 1,6872 Kč - 3,34 Kč | 4000 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,2292 Kč - 10,342 Kč | 1485 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 20,2195 Kč - 39,9893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,5757 Kč - 3,1255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,5936 Kč - 5,1097 Kč | 120 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 14,7441 Kč - 22,7059 Kč | 800 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8868 Kč - 1,7543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,6314 Kč - 3,2174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,5199 Kč - 3,0029 Kč | 195 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,1824 Kč - 2,3288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,4518 Kč - 7,6325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1745 Kč - 1,6443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6454 Kč - 3,2481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4084 Kč - 2,7578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm