Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.
Ideální ukončovací prvek pro trubkové výrobky.Pružný materiál, který umožňuje snadnou montáž dílu.Chrání trubky před špínou, prachem a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá Produktová řada: SR1523
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | AxA | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,1973 Kč - 10,8783 Kč | 4500 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,3586 Kč - 13,2531 Kč | 3145 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 8,785 Kč - 18,3093 Kč | 1900 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 4,03 Kč - 9,1163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,3268 Kč - 13,0999 Kč | 2050 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,4424 Kč - 16,011 Kč | 13900 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20,9446 Kč - 27,8852 Kč | 6500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16,064 Kč - 34,7799 Kč | 6130 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,3408 Kč - 25,6636 Kč | 10 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,7551 Kč - 11,6444 Kč | 1000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7888 Kč - 7,6301 Kč | 917 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,4721 Kč - 9,5759 Kč | 260 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21,5443 Kč - 48,4927 Kč | 1200 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,7054 Kč - 20,1478 Kč | 3100 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,7334 Kč - 41,7512 Kč | 2283 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,8427 Kč - 14,3071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4,6435 Kč - 11,3648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,9363 Kč - 12,0759 Kč | 50 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,6655 Kč - 14,6696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm