Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.
Ideální ukončovací prvek pro trubkové výrobky.Pružný materiál, který umožňuje snadnou montáž dílu.Chrání trubky před špínou, prachem a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá Produktová řada: SR1523
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | AxA | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,2594 Kč - 90,6255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,7173 Kč - 14,0281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,3729 Kč - 51,6365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,4424 Kč - 14,2095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6435 Kč - 11,3648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,4265 Kč - 32,2119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,4685 Kč - 64,2146 Kč | 20 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,8427 Kč - 14,3071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7,3348 Kč - 16,1756 Kč | 330 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 11,7553 Kč - 25,9089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,6834 Kč - 26,2855 Kč | 25 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,295 Kč - 38,5845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,9363 Kč - 12,0759 Kč | 50 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,3867 Kč - 39,198 Kč | 25 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,6655 Kč - 14,6696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 8,785 Kč - 18,3093 Kč | 1900 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6,4424 Kč - 16,011 Kč | 13900 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,064 Kč - 34,7799 Kč | 6130 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,5443 Kč - 48,4927 Kč | 1200 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm