Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.
Ideální ukončovací prvek pro trubkové výrobky.Pružný materiál, který umožňuje snadnou montáž dílu.Chrání trubky před špínou, prachem a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá Produktová řada: SR1523
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | AxA | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,1509 Kč - 9,3898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,8977 Kč - 11,9937 Kč | 1000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,7111 Kč - 26,4335 Kč | 10 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,1906 Kč - 49,9475 Kč | 1200 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 9,0486 Kč - 18,8585 Kč | 1900 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6,6356 Kč - 16,4913 Kč | 13900 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,573 Kč - 28,7218 Kč | 4000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,8725 Kč - 7,859 Kč | 917 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,5763 Kč - 9,8632 Kč | 260 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,9965 Kč - 20,7522 Kč | 3100 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,3232 Kč - 11,2046 Kč | 9500 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 17,2354 Kč - 43,0037 Kč | 2283 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,5494 Kč - 13,6507 Kč | 3145 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 16,546 Kč - 35,8233 Kč | 4930 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,4866 Kč - 13,4929 Kč | 2050 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,5548 Kč - 16,6609 Kč | 330 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 12,1079 Kč - 26,6861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,9139 Kč - 27,074 Kč | 25 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,8654 Kč - 15,1097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm