Menu Vyhledávání

Krytky na šrouby torx TX40 18.0 mm 2.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

This screw cap fits securely into the top of Torx head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from black LDPE.
Nové objednací číslo:

10216804

Staré objednací číslo:

158013059903

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,775 Kč
1000 + 1,9941 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 387,50 Kč

500 x 2,775 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
B 18.0 mm
C 15.2 mm
D 0.1 mm
E 2.4 mm
Rozměr Torx TX40
Typ 2
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás