Menu Vyhledávání

Krytky na šrouby torx TX20 11.5 mm 1.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

This screw cap fits securely into the top of Torx head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from white LDPE.
Nové objednací číslo:

10216699

Staré objednací číslo:

158011516403

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,0395 Kč
1000 + 1,465 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 019,75 Kč

500 x 2,0395 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
B 11.5 mm
D 0.3 mm
E 1.6 mm
Rozměr Torx TX20
Typ 2
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás