Menu Vyhledávání

Krytky na šrouby torx TX40 16.5 mm 4.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

This screw cap fits securely into the top of Torx head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from black LDPE.
Nové objednací číslo:

10216620

Staré objednací číslo:

158001559903

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,8294 Kč
1000 + 2,0251 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 414,70 Kč

500 x 2,8294 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
B 16.5 mm
C 14.2 mm
D 2.6 mm
E 4.8 mm
Rozměr Torx TX40
Typ 1
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás