Menu Vyhledávání

Krytky na šrouby torx TX30 16.5 mm 1.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

This screw cap fits securely into the top of Torx head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from grey LDPE.
Nové objednací číslo:

10216583

Staré objednací číslo:

158001031803

3700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,5239 Kč
1000 + 1,7988 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 261,95 Kč

500 x 2,5239 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
B 16.5 mm
C 14.4 mm
D 3.3 mm
E 1.6 mm
Rozměr Torx TX30
Typ 1
Barva šedá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás