Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
1,757 Kč - 3,6388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.4 mm
13/16-16 in
přírodní
14.2 mm
JIC
2
1,8825 Kč - 3,9146 Kč 27700 Skladem
16.0 mm
3/8-19 in
žlutá
12.0 mm
GAS
1
3,5837 Kč - 7,4232 Kč 1300 Skladem
29.5 mm
7/8-19 in
žlutá
25.0 mm
GAS
1
11,4345 Kč - 23,9016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
1 7/8” x 12
modrá
24.1 mm
Závity UNF
1
10,8209 Kč - 22,5227 Kč 8700 Skladem
47.5 mm
1-7/8-12 in
přírodní
24.1 mm
JIC
2
1,8685 Kč - 3,8686 Kč 15418 Skladem
25.0 mm
#1-14
přírodní
16.5 mm
JIC
2
2,6076 Kč - 5,4391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1" x 14
modrá
16.5 mm
Závity UNF
1
2,6912 Kč - 5,5847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.1 mm
1-5/16-12 in
přírodní
19.1 mm
JIC
2
2,4682 Kč - 5,1327 Kč 3200 Skladem
20.4 mm
13/16-16 in
modrá
14.2 mm
JIC
1
1,5199 Kč - 3,1485 Kč 6143 Skladem
9.3 mm
3/8-24
modrá
11.1 mm
JIC
2
1,9383 Kč - 4,0372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
9/16-18 in
modrá
12.1 mm
JIC
1
2,6216 Kč - 3,7538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.4 mm
1/2-20 in
modrá
11.7 mm
JIC
1
2,5239 Kč - 5,263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
7/8-14 in
modrá
16.5 mm
JIC
1
5,0758 Kč - 10,4952 Kč 1170 Skladem
41.0 mm
1-5/8-12
přírodní
21.0 mm
JIC
2
1,492 Kč - 3,0795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.2 mm
11/16-16
modrá
12.1 mm
JIC
2
1,3373 Kč - 2,7655 Kč 758 Skladem
12.5 mm
1/2-20
modrá
11.7 mm
JIC
2
2,3845 Kč - 4,9182 Kč 8190 Skladem
20.0 mm
M20
žlutá
20.0 mm
Metrický
1
2,5378 Kč - 5,2783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
5/8-19 in
žlutá
18.5 mm
GAS
1
5,0758 Kč - 10,4952 Kč 25936 Skladem
41.0 mm
1-5/8-12 in
modrá
21.0 mm
JIC
2
2,0079 Kč - 4,1675 Kč 25400 Skladem
16.5 mm
M16
žlutá
16.5 mm
Metrický
1
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177686

Cenové rozmezí
3,6388 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10071120

Cenové rozmezí
3,9146 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
27700 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8-19 in
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 29.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10084731

Cenové rozmezí
7,4232 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 47.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092262

Cenové rozmezí
23,9016 Kč - 11,4345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Velikost závitu
    1 7/8” x 12
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 47.52 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177525

Cenové rozmezí
22,5227 Kč - 10,8209 Kč

Skladové zásoby
8700 Skladem
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 25.04 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177389

Cenové rozmezí
3,8686 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
15418 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    #1-14
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091340

Cenové rozmezí
5,4391 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    1" x 14
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 33.07 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177440

Cenové rozmezí
5,5847 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-5/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 20.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091333

Cenové rozmezí
5,1327 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.25 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177532

Cenové rozmezí
3,1485 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
6143 Skladem
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    3/8-24
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092125

Cenové rozmezí
4,0372 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    9/16-18 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 12.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092118

Cenové rozmezí
3,7538 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10071823

Cenové rozmezí
5,263 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    7/8-14 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 41.02 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177488

Cenové rozmezí
10,4952 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
1170 Skladem
Parametry
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-5/8-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 17.15 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177631

Cenové rozmezí
3,0795 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    11/16-16
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.45 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177594

Cenové rozmezí
2,7655 Kč - 1,3373 Kč

Skladové zásoby
758 Skladem
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072486

Cenové rozmezí
4,9182 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
8190 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 23.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10084724

Cenové rozmezí
5,2783 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Velikost závitu
    5/8-19 in
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 41.02 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177471

Cenové rozmezí
10,4952 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
25936 Skladem
Parametry
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-5/8-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10068298

Cenové rozmezí
4,1675 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
25400 Skladem
Parametry
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)