Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,757 Kč - 3,6388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
přírodní
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8825 Kč - 3,9146 Kč | 27700 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 3,5837 Kč - 7,4232 Kč | 1300 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 11,4345 Kč - 23,9016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 10,8209 Kč - 22,5227 Kč | 8700 Skladem |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
přírodní
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8685 Kč - 3,8686 Kč | 15418 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
přírodní
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,6076 Kč - 5,4391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,6912 Kč - 5,5847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4682 Kč - 5,1327 Kč | 3200 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,5199 Kč - 3,1485 Kč | 6143 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
modrá
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,9383 Kč - 4,0372 Kč | 5000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,6216 Kč - 3,7538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,5239 Kč - 5,263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 5,0758 Kč - 10,4952 Kč | 1170 Skladem |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
přírodní
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,492 Kč - 3,0795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,3373 Kč - 2,7655 Kč | 758 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,3845 Kč - 4,9182 Kč | 16190 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 2,5378 Kč - 5,2783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
žlutá
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 5,0758 Kč - 10,4952 Kč | 25936 Skladem |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,0079 Kč - 4,1675 Kč | 40400 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrický
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi