Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3925 Kč - 6,0658 Kč | 26250 Skladem |
0.846 in
21.5 mm
|
|
přírodní
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 3,6953 Kč - 7,6531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
modrá
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 10,1237 Kč - 21,0671 Kč | 4340 Skladem |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
modrá
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 2,1753 Kč - 3,0259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.661 in
16.8 mm
|
|
přírodní
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 6,024 Kč - 11,0301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.315 in
33.4 mm
|
|
přírodní
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 4,016 Kč - 5,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
|
přírodní
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 1,5757 Kč - 3,2558 Kč | 77 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
přírodní
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,6734 Kč - 2,3427 Kč | 11050 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,1653 Kč - 6,5729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,3275 Kč - 2,7425 Kč | 4049 Skladem |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
modrá
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,5757 Kč - 3,2558 Kč | 2100 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,8028 Kč - 5,8068 Kč | 24925 Skladem |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
modrá
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,7291 Kč - 3,6006 Kč | 990 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 4,1554 Kč - 8,58 Kč | 241430 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,1893 Kč - 4,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 3,0399 Kč - 6,3277 Kč | 26000 Skladem |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,8127 Kč - 2,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.437 in
11.1 mm
|
bez závitu
|
1