Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3673 Kč - 2,8248 Kč | 2949 Skladem |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
modrá
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 4,9264 Kč - 10,2577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
modrá
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,7236 Kč - 2,4129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
přírodní
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,1174 Kč - 2,3198 Kč | 5500 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
přírodní
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8097 Kč - 3,748 Kč | 2500 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 13,7883 Kč - 28,4851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
přírodní
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,8062 Kč - 7,8827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
modrá
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,1647 Kč - 2,3987 Kč | 47 Skladem |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 10,4274 Kč - 21,6991 Kč | 320 Skladem |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
modrá
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 2,2406 Kč - 3,1167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.661 in
16.8 mm
|
|
přírodní
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 1,6229 Kč - 3,3535 Kč | 77 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
přírodní
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,2603 Kč - 6,7701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 2,8869 Kč - 5,981 Kč | 13125 Skladem |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
modrá
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 6,2047 Kč - 11,361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.315 in
33.4 mm
|
|
přírodní
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 1,8815 Kč - 2,6283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.516 in
13.1 mm
|
|
přírodní
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,5243 Kč - 6,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.846 in
21.5 mm
|
|
přírodní
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,8671 Kč - 2,5997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.437 in
11.1 mm
|
bez závitu
|
1