Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
1,9245 Kč - 3,9847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
#1-14 in
modrá
16.5 mm
JIC
2
11,1456 Kč - 23,1984 Kč 5100 Skladem
47.5 mm
1-7/8-12 in
přírodní
24.1 mm
JIC
2
2,772 Kč - 5,7522 Kč 41800 Skladem
33.1 mm
1-5/16-12 in
modrá
19.1 mm
JIC
2
5,2281 Kč - 10,8101 Kč 22036 Skladem
41.0 mm
1-5/8-12 in
modrá
21.0 mm
JIC
2
11,1456 Kč - 23,1984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
1-7/8-12 in
modrá
24.1 mm
JIC
2
1,5654 Kč - 3,2429 Kč 6143 Skladem
9.3 mm
3/8-24
modrá
11.1 mm
JIC
2
6,2047 Kč - 11,361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.4 mm
přírodní
22.8 mm
1
1,7809 Kč - 3,7086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
1/4-19 in
žlutá
11.0 mm
GAS
1
4,2801 Kč - 8,8374 Kč 228430 Skladem
34.0 mm
#1-11 in
žlutá
18.0 mm
GAS
1
2,255 Kč - 4,7028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.8 mm
3/4” x 16
modrá
14.2 mm
Závity UNF
1
3,6912 Kč - 7,6459 Kč 1300 Skladem
29.5 mm
7/8-19 in
žlutá
25.0 mm
GAS
1
4,4668 Kč - 9,232 Kč 3200 Skladem
36.4 mm
1-7/16-12 in
modrá
19.0 mm
JIC
1
3,8779 Kč - 8,5218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.1 mm
15⁄16” x 12
modrá
19.0 mm
Závity UNF
1
1,8671 Kč - 3,8506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
7/8-14 in
modrá
16.5 mm
JIC
2
2,5997 Kč - 5,4208 Kč 2000 Skladem
22.0 mm
7/8-14 in
modrá
16.5 mm
JIC
1
2,5422 Kč - 5,2867 Kč 3200 Skladem
20.4 mm
13/16-16 in
modrá
14.2 mm
JIC
1
2,2406 Kč - 4,6396 Kč 2500 Skladem
26.8 mm
1-1/16-12 in
přírodní
19.1 mm
JIC
2
2,772 Kč - 5,7522 Kč 4497 Skladem
33.1 mm
1-5/16-12 in
přírodní
19.1 mm
JIC
2
9,7954 Kč - 20,4366 Kč 43 Skladem
42.4 mm
1-11/16-12 in
modrá
21.0 mm
JIC
1
2,7002 Kč - 3,8664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.4 mm
1/2-20 in
modrá
11.7 mm
JIC
1
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 25.04 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177372

Cenové rozmezí
3,9847 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    #1-14 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 47.52 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177525

Cenové rozmezí
23,1984 Kč - 11,1456 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 33.07 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177433

Cenové rozmezí
5,7522 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
41800 Skladem
Parametry
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-5/16-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 41.02 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177471

Cenové rozmezí
10,8101 Kč - 5,2281 Kč

Skladové zásoby
22036 Skladem
Parametry
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-5/8-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 47.52 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177518

Cenové rozmezí
23,1984 Kč - 11,1456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.25 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177532

Cenové rozmezí
3,2429 Kč - 1,5654 Kč

Skladové zásoby
6143 Skladem
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    3/8-24
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 33.4 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325247

Cenové rozmezí
11,361 Kč - 6,2047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 13.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10070598

Cenové rozmezí
3,7086 Kč - 1,7809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    1/4-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 34.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10084748

Cenové rozmezí
8,8374 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
228430 Skladem
Parametry
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    #1-11 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10070581

Cenové rozmezí
4,7028 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    3/4” x 16
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 29.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10084731

Cenové rozmezí
7,6459 Kč - 3,6912 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 36.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091371

Cenové rozmezí
9,232 Kč - 4,4668 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    1-7/16-12 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 33.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092132

Cenové rozmezí
8,5218 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    15⁄16” x 12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 22.17 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177358

Cenové rozmezí
3,8506 Kč - 1,8671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    7/8-14 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10071823

Cenové rozmezí
5,4208 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    7/8-14 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 20.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091333

Cenové rozmezí
5,2867 Kč - 2,5422 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 26.75 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177402

Cenové rozmezí
4,6396 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 33.07 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177440

Cenové rozmezí
5,7522 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
4497 Skladem
Parametry
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-5/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 42.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092255

Cenové rozmezí
20,4366 Kč - 9,7954 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-11/16-12 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 12.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092118

Cenové rozmezí
3,8664 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC