Menu Vyhledávání

Krytky šroubů

Skladem

Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.

Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.

Jsou dostupné v různých barvách.

  • Chrání spojovací materiál proti neoprávněné manipulaci a povětrnostním vlivům.
  • Vylepší finální vzhled Vaší aplikace.
  • Skvělá volba pro venkovní aplikace.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, zelená, hnědá Produktová řada: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu D Barva Typ Koupit
11,1834 Kč - 11,1834 Kč 795 Skladem
39.7 mm
bílá
2,6076 Kč - 5,079 Kč 109992 Skladem
M8
16.8 mm
šedá
1
1,34 Kč - 3,0029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.9 mm
černá
2,9283 Kč - 5,7073 Kč 902 Skladem
M10
21.3 mm
šedá
1
5,1594 Kč - 10,0355 Kč 400 Skladem
M16
29.8 mm
šedá
1
12,9683 Kč - 25,3572 Kč 950 Skladem
M24
44.4 mm
šedá
1
8,2691 Kč - 20,5308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.7 mm
bílá
8,2691 Kč - 20,5308 Kč 4200 Skladem
37.7 mm
černá
5,02 Kč - 11,2613 Kč 2720 Skladem
27.5 mm
bílá
2,8168 Kč - 3,5086 Kč 125900 Skladem
16.8 mm
černá
4,9417 Kč - 5,4907 Kč 120000 Skladem
29.8 mm
černá
2,0219 Kč - 6,7108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
bílá
1
0,8547 Kč - 3,838 Kč 80000 Skladem
12.9 mm
bílá
2,0219 Kč - 6,6801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
15.8 mm
bílá
1
1,8964 Kč - 2,1603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
černá
1
3,3745 Kč - 7,0096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4
černá
1
3,7928 Kč - 7,8906 Kč 2400 Skladem
7/16
bílá
1
10086964 0,8547 Kč - 3,838 Kč 33500 Skladem
12.9 mm
černá
5,02 Kč - 11,2613 Kč 22400 Skladem
27.5 mm
černá
2,0219 Kč - 6,7108 Kč 119 Skladem
M14
černá
1
  • z/ze 5
Krytky na ochranu šroubů 31.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10087435

Cenové rozmezí
11,1834 Kč - 11,1834 Kč

Skladové zásoby
795 Skladem
Parametry
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Krytky na ochranu šroubů M8 12.8 mm LDPE - PIR šedá

10103944

Cenové rozmezí
5,079 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
109992 Skladem
Parametry
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 9.8 mm LDPE - PIR černá

10090343

Cenové rozmezí
3,0029 Kč - 1,34 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M10 16.8 mm LDPE - PIR šedá

10103951

Cenové rozmezí
5,7073 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
902 Skladem
Parametry
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M16 23.7 mm LDPE - PIR šedá

10103982

Cenové rozmezí
10,0355 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M24 35.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10104026

Cenové rozmezí
25,3572 Kč - 12,9683 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 29.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10087428

Cenové rozmezí
20,5308 Kč - 8,2691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Krytky na ochranu šroubů 29.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10087572

Cenové rozmezí
20,5308 Kč - 8,2691 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Krytky na ochranu šroubů 21.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10086476

Cenové rozmezí
11,2613 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
2720 Skladem
Parametry
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 12.8 mm LDPE - PIR černá

10086971

Cenové rozmezí
3,5086 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
125900 Skladem
Parametry
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 23.7 mm LDPE - PIR černá

10087015

Cenové rozmezí
5,4907 Kč - 4,9417 Kč

Skladové zásoby
120000 Skladem
Parametry
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M14 20.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10074626

Cenové rozmezí
6,7108 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.8 mm
  • Závit šroubu
    M14
  • Typ
    1
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů 9.8 mm LDPE - PIR bílá

10086438

Cenové rozmezí
3,838 Kč - 0,8547 Kč

Skladové zásoby
80000 Skladem
Parametry
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M10 LDPE - PIR bílá

10074640

Cenové rozmezí
6,6801 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.8 mm
  • Závit šroubu
    M10
  • Typ
    1
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů M12 17.8 mm LDPE - PIR černá

10074596

Cenové rozmezí
2,1603 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.8 mm
  • Závit šroubu
    M12
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů 1/4 10.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10072578

Cenové rozmezí
7,0096 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.9 mm
  • Závit šroubu
    1/4
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů 7/16 15.8 mm LDPE - PIR bílá

10072615

Cenové rozmezí
7,8906 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • d
    15.8 mm
  • Závit šroubu
    7/16
  • Typ
    1
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů 9.8 mm LDPE - PIR černá

10086964

Cenové rozmezí
3,838 Kč - 0,8547 Kč

Skladové zásoby
33500 Skladem
Parametry
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 21.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10087008

Cenové rozmezí
11,2613 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
22400 Skladem
Parametry
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M14 20.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10074619

Cenové rozmezí
6,7108 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
119 Skladem
Parametry
  • d
    20.8 mm
  • Závit šroubu
    M14
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)