Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.
Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.
Jsou dostupné v různých barvách.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, zelená, hnědá Produktová řada: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Závit šroubu | D | Barva | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6033 Kč - 16,728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 3,9066 Kč - 8,1273 Kč | 2400 Skladem |
7/16
|
|
bílá
|
1
|
||
| 7,0952 Kč - 17,5171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.339 in
34.0 mm
|
černá
|
|
||
| 1,3113 Kč - 2,5565 Kč | 9500 Skladem |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 3,7931 Kč - 8,1044 Kč | 1800 Skladem |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 7,8564 Kč - 15,3077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 3,0161 Kč - 5,8785 Kč | 365 Skladem |
7/16
|
|
šedá
|
1
|
||
| 1,4793 Kč - 2,8721 Kč | 2445 Skladem |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 4,3232 Kč - 8,4429 Kč | 36120 Skladem |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 10086995 | 1,6948 Kč - 5,9337 Kč | 86200 Skladem |
|
0.929 in
23.6 mm
|
černá
|
|
|
| 10087459 | 1,2538 Kč - 3,1089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.429 in
10.9 mm
|
bílá
|
|
|
| 3,9067 Kč - 8,1273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/16
|
|
černá
|
1
|
||
| 2,0826 Kč - 6,9122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
|
černá
|
1
|
||
| 10,3125 Kč - 23,2773 Kč | 1600 Skladem |
|
1.563 in
39.7 mm
|
černá
|
|
||
| 2,0826 Kč - 6,9122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
|
bílá
|
1
|
||
| 0,8804 Kč - 3,9532 Kč | 79500 Skladem |
|
0.508 in
12.9 mm
|
bílá
|
|
||
| 5,1706 Kč - 11,5991 Kč | 2720 Skladem |
|
1.083 in
27.5 mm
|
bílá
|
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 48500 Skladem |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
černá
|
1
|
||
| 2,8869 Kč - 4,0215 Kč | 22500 Skladem |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 11,5189 Kč - 11,5189 Kč | 795 Skladem |
|
1.563 in
39.7 mm
|
bílá