Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.
Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.
Jsou dostupné v různých barvách.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, zelená, hnědá Produktová řada: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Závit šroubu | D | Barva | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9066 Kč - 8,1273 Kč | 2400 Skladem |
7/16
|
|
bílá
|
1
|
||
| 2,0826 Kč - 6,9122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
|
bílá
|
1
|
||
| 0,8804 Kč - 3,9532 Kč | 86000 Skladem |
|
0.508 in
12.9 mm
|
bílá
|
|
||
| 4,3232 Kč - 8,4429 Kč | 36120 Skladem |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 8,6033 Kč - 16,728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 3,9067 Kč - 8,1273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/16
|
|
černá
|
1
|
||
| 2,0826 Kč - 6,9122 Kč | 119 Skladem |
M14
|
|
černá
|
1
|
||
| 10,3125 Kč - 23,2773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.563 in
39.7 mm
|
černá
|
|
||
| 1,6948 Kč - 10,2577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.929 in
23.6 mm
|
bílá
|
|
||
| 5,1706 Kč - 11,5991 Kč | 2720 Skladem |
|
1.083 in
27.5 mm
|
bílá
|
|
||
| 2,9013 Kč - 3,6138 Kč | 126900 Skladem |
|
0.661 in
16.8 mm
|
černá
|
|
||
| 5,09 Kč - 5,6554 Kč | 61300 Skladem |
|
1.173 in
29.8 mm
|
černá
|
|
||
| 10086964 | 0,8804 Kč - 3,9532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.508 in
12.9 mm
|
černá
|
|
|
| 5,1706 Kč - 11,5991 Kč | 18040 Skladem |
|
1.083 in
27.5 mm
|
černá
|
|
||
| 8,5172 Kč - 21,1467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.484 in
37.7 mm
|
bílá
|
|
||
| 11,5189 Kč - 11,5189 Kč | 795 Skladem |
|
1.563 in
39.7 mm
|
bílá
|
|
||
| 8,5172 Kč - 21,1467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.484 in
37.7 mm
|
černá
|
|
||
| 2,6858 Kč - 5,2314 Kč | 107850 Skladem |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 1,3803 Kč - 3,0931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.429 in
10.9 mm
|
černá
|
|
||
| 5,3142 Kč - 10,3366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
šedá
|
1