Menu Vyhledávání

Krytky šroubů

Skladem

Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.

Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.

Jsou dostupné v různých barvách.

  • Chrání spojovací materiál proti neoprávněné manipulaci a povětrnostním vlivům.
  • Vylepší finální vzhled Vaší aplikace.
  • Skvělá volba pro venkovní aplikace.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, zelená, hnědá Produktová řada: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu Barva Typ Koupit
3,9066 Kč - 8,1273 Kč 2400 Skladem
7/16
bílá
1
2,0826 Kč - 6,9122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
bílá
1
0,8804 Kč - 3,9532 Kč 86000 Skladem
12.9 mm
bílá
4,3232 Kč - 8,4429 Kč 36120 Skladem
M14
27.5 mm
šedá
1
8,6033 Kč - 16,728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M22
39.7 mm
šedá
1
3,9067 Kč - 8,1273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/16
černá
1
2,0826 Kč - 6,9122 Kč 119 Skladem
M14
černá
1
10,3125 Kč - 23,2773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.7 mm
černá
1,6948 Kč - 10,2577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.6 mm
bílá
5,1706 Kč - 11,5991 Kč 2720 Skladem
27.5 mm
bílá
2,9013 Kč - 3,6138 Kč 126900 Skladem
16.8 mm
černá
5,09 Kč - 5,6554 Kč 61300 Skladem
29.8 mm
černá
10086964 0,8804 Kč - 3,9532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.9 mm
černá
5,1706 Kč - 11,5991 Kč 18040 Skladem
27.5 mm
černá
8,5172 Kč - 21,1467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.7 mm
bílá
11,5189 Kč - 11,5189 Kč 795 Skladem
39.7 mm
bílá
8,5172 Kč - 21,1467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.7 mm
černá
2,6858 Kč - 5,2314 Kč 107850 Skladem
M8
16.8 mm
šedá
1
1,3803 Kč - 3,0931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.9 mm
černá
5,3142 Kč - 10,3366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
29.8 mm
šedá
1
  • z/ze 5
Krytky na ochranu šroubů 7/16 15.8 mm LDPE - PIR bílá

10072615

Cenové rozmezí
8,1273 Kč - 3,9066 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • d
    15.8 mm
  • Závit šroubu
    7/16
  • Typ
    1
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů M14 20.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10074626

Cenové rozmezí
6,9122 Kč - 2,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.8 mm
  • Závit šroubu
    M14
  • Typ
    1
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů 9.8 mm LDPE - PIR bílá

10086438

Cenové rozmezí
3,9532 Kč - 0,8804 Kč

Skladové zásoby
86000 Skladem
Parametry
  • 12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M14 21.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10103975

Cenové rozmezí
8,4429 Kč - 4,3232 Kč

Skladové zásoby
36120 Skladem
Parametry
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M22 31.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10104019

Cenové rozmezí
16,728 Kč - 8,6033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Krytky na ochranu šroubů 7/16 15.8 mm LDPE - PIR černá

10072608

Cenové rozmezí
8,1273 Kč - 3,9067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.8 mm
  • Závit šroubu
    7/16
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů M14 20.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10074619

Cenové rozmezí
6,9122 Kč - 2,0826 Kč

Skladové zásoby
119 Skladem
Parametry
  • d
    20.8 mm
  • Závit šroubu
    M14
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů 31.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10083093

Cenové rozmezí
23,2773 Kč - 10,3125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Krytky na ochranu šroubů 18.8 mm LDPE - PIR bílá

10086469

Cenové rozmezí
10,2577 Kč - 1,6948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • 23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Krytky na ochranu šroubů 21.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10086476

Cenové rozmezí
11,5991 Kč - 5,1706 Kč

Skladové zásoby
2720 Skladem
Parametry
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 12.8 mm LDPE - PIR černá

10086971

Cenové rozmezí
3,6138 Kč - 2,9013 Kč

Skladové zásoby
126900 Skladem
Parametry
  • 16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 23.7 mm LDPE - PIR černá

10087015

Cenové rozmezí
5,6554 Kč - 5,09 Kč

Skladové zásoby
61300 Skladem
Parametry
  • 29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 9.8 mm LDPE - PIR černá

10086964

Cenové rozmezí
3,9532 Kč - 0,8804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • 12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 21.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10087008

Cenové rozmezí
11,5991 Kč - 5,1706 Kč

Skladové zásoby
18040 Skladem
Parametry
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 29.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10087428

Cenové rozmezí
21,1467 Kč - 8,5172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • 37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3 
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Krytky na ochranu šroubů 31.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10087435

Cenové rozmezí
11,5189 Kč - 11,5189 Kč

Skladové zásoby
795 Skladem
Parametry
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Krytky na ochranu šroubů 29.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10087572

Cenové rozmezí
21,1467 Kč - 8,5172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • 37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3 
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Krytky na ochranu šroubů M8 12.8 mm LDPE - PIR šedá

10103944

Cenové rozmezí
5,2314 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
107850 Skladem
Parametry
  • 16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 9.8 mm LDPE - PIR černá

10090343

Cenové rozmezí
3,0931 Kč - 1,3803 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • 10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M16 23.7 mm LDPE - PIR šedá

10103982

Cenové rozmezí
10,3366 Kč - 5,3142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • 29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm